Publikovat produkty
5805/P/SNL

5805/P/SNL

MEDIUM SINGLE HOLE WASHBASIN MIXER WITH EXTENDED MOUTH

> traditional cartridge
> mouth center distance 128
> supply hoses
> without drain
> handle with lever

Specifikace
  • LEVER / INSERTS VARIANT:

    VARIANT ART. : (/ SRNL) + energy saving system, + flow limiter 5l / min 3bar + adjustable aerator

    FINISHES:

    01 chrome

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5805-P-SNL
  • Skupina výrobkůTaps
  • Skupina produktůbasin mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)51
  • Hloubka (mm)173
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)1.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu