Publikovat produkty
5807/S

5807/S

SINGLE HOLE BIDET MIXER

> traditional cartridge
> mouth center distance 107
> articulated aerator
> supply hoses
> with drain

Specifikace
  • LEVER / INSERTS VARIANT:

    VARIANT ART. : (/ SR) + energy saving system

    FINISHES:

    01 chrome

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5807-S
  • Skupina výrobkůTaps
  • Skupina produktůbidet mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)137
  • Šířka (mm)51
  • Hloubka (mm)139
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu