Publikovat produkty
TWILIGHT-01
Belux

TWILIGHT-01

Inside the art glass body, two halogen lamps are mounted at the top and at the bottom, emitting light towards each other. The indirect light further illuminates rooms over the ceiling. The indirect light and the light in the art glass body are independently dimmable. Also availlable as energy saving version. Light body made of acryllic glass; Base chrome steel.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota51001700
  • Skupina výrobkůStanding lights
  • Skupina produktůTWILIGHT
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-01-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1800
  • Šířka (mm)325
  • Hloubka (mm)225
Související
  • Hlavní materiálPapír
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115