Publikovat produkty
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor

    Dawn Floor

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(10 recenze)

    Morning light

    Dawn is the perfect luminaire for all romantics who love soft early morning light. Unlike other luminaires which have their light source located in the centre, Dawn hides its source behind the edge and only reveals soft uniform illumination, comparable to the morning dawn.

    Dawn boasts elegant details such as a single piece frame, delicate edge design and 100% clean interior, with no visible elements. It’s a luminaire that pays attention to the details by turning a power cable to an eye-catching element and it’s a perfect example of how to elevate a standard decorative product to a unique lighting experience.

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 2362 lm - 2760 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90;

      Power: 39 W

      Installation: Floor

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadawn-f
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůDawn
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment