Publikovat produkty
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
    Benner-Nawman

    14155W-UL Surface-Mount Enclosure

    The service box consists of 18-gauge zinc-coated steel material, which provides exterior-grade protection through its powder-coated tan finish. The service box contains a hinged door with a recessed hex latch and a plywood backboard.

    Features

    • Fully enclosed exterior service box
    • Constructed of 18 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 18 gauge hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • Box weight is 18 lbs.
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    14155W-UL Service Box Includes:

    • Enclosure w/ hinged door
    • 3/4" plywood back board for mounting utility equipment
    • 2 knockouts - 2-2.5" (for 1-3/4 - 2-1/4" conduit); 3 knockouts - 1-3/8" (for 1-1/4" conduit)
    • 4-position #4-14 ground bar
    Specifikace
    • Enclosure TypeExterior Surface Mount
      Model #14155W-UL
      Dimensions (Includes door)14-3/4" (W) x 15" (H) x 5-3/4" (D)
      Weight18 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
      FinishTan, powder-coated
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota14155w-ul-surface-mount-enclosure
    • Skupina výrobkůLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Skupina produktůSurface-Mount Enclosure
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)15
    • Šířka (palce)14.75
    • Hloubka (palce)5.75
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vTchaj-wan
    • Čistá hmotnost (lb)18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEC000261
    • Název ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Popis Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Číslo OmniClass23-35 31 00
    • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké