Publikovat produkty
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
    Benner-Nawman

    24268W-UL Surface-Mount-Enclosure

    A heavy-duty, weather-resistant surface-mount enclosure built from 16-gauge zinc-coated steel with a tan powder-coat finish. It includes a reinforced hinged door with a recessed hex latch, plywood backboard, wire ground bar, and multiple conduit knockouts.

    Features

    • Fully enclosed exterior service box
    • Constructed of 16 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 16 gauge reinforced hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • "Communications" embossed
    • Box weight is 53 lbs. | 24" W x 26" H x 8" D
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    24268W-SM Service Box Includes:

    • Enclosure w/ hinged door
    • 4-position #4-14 wire ground bar
    • 3/4" plywood back board for mounting utility equipment
    • 2 knockouts for 3/4" - 2" conduit; 10 knockouts for 3/4" - 1-1/2" conduit
    Specifikace
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #24268W-UL
      Dimensions24" (W) x 26" (H) x 8" (D)
      Box Weight53 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts12
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24268w-ul-surface-mount-enclosure
    • Skupina výrobkůLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Skupina produktůSurface-Mount Enclosure
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)26
    • Šířka (palce)24
    • Hloubka (palce)8
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vTchaj-wan
    • Čistá hmotnost (lb)53
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEC000261
    • Název ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Popis Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Číslo OmniClass23-35 31 00
    • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké