Publikovat produkty
Berenson 1065-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1065-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1065-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1065-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 1065-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull

    The Bravo Collection has rectangular edge pulls for contemporary homes. This Brushed Nickel pull has a smooth design. The Bravo Collection has all your edge pull cabinet hardware needs. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Length: 9 1/16in. 

      Collection: Bravo 

      Width: 3/4in. 

      Finish: Brushed Nickel 

      Height/Projection: 1 3/4in. 

      Product Type: Edge Pull 

      Base: 11/16in. 

      Material: Aluminum 

      Center to Center: 6 21/32in. 

      Style: Contemporary 

      Item Weight: 0.1631 lbs per PC

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBerenson-1065-4BPN-PBravo-Finger-Cabinet-Pull
    • Skupina výrobkůCabinetry
    • Skupina produktůHardware
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Název UNSPSCHardware and fittings
    • Kód UNSPSC401417
    • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Číslo OmniClass23-21 23 17 11
    • Název OmniClassResidential Cabinet

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké