Publikovat produkty
Berenson 4116-1055-P Metro Bar Cabinet Pull
Berenson 4116-1055-P Metro Bar Cabinet Pull
Berenson 4116-1055-P Metro Bar Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 4116-1055-P Metro Bar Cabinet Pull

    The sleek, streamlined design of the Metro Collection allows for your space to shine around it. This Metro 128mm Matte Black pull features a straightforward style highlighted by a seamless ninety-degree transition from the handle to the supports. The Metro Collection offers a variety of cabinet pulls that will make your cabinets stand out with an uptown appeal. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Width: 7/16in.

      Finish: Matte Black

      Height/Projection: 1 3/8in.

      Product Type: Pull

      Base 3/8in.

      Material: Zinc

      Tap: 8-32

      Center to Center: (CC)128mm (5 1/16in.)

      Style: Contemporary

      Item Weight: 0.24 lbs per PC

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBerenson-4116-1055-P-Metro-Bar-Cabinet-Pull
    • Skupina výrobkůCabinetry
    • Skupina produktůHardware
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Název UNSPSCHardware and fittings
    • Kód UNSPSC401417
    • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Číslo OmniClass23-21 23 17 11
    • Název OmniClassResidential Cabinet

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké