Publikovat produkty
Berenson 4135-1VTN-P Art Nouveau Cabinet Pull
Berenson 4135-1VTN-P Art Nouveau Cabinet Pull
Berenson 4135-1VTN-P Art Nouveau Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 4135-1VTN-P Art Nouveau Cabinet Pull

    The Art Nouveau Collection gives you simple designs with an intricate leaf embossment that will bring a nature-inspired theme into your home. This Vintage Nickel cabinet pull has an artisan feel with the leaves embossed across the entire pull. The Art Nouveau Collection has cabinet hardware that will give your home an artisan-inspired feel. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Length: 5 1/4in. 

      Collection: Art Nouveau 

      Width: 11/16in. 

      Finish: Vintage Nickel 

      Height/Projection: 1 1/4in. 

      Product Type: Pull 

      Base: 9/16in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Center to Center: 3in. and 3 1/2in. 

      Style: Artisan 

      Item Weight: 0.1421 lbs per PC

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBerenson-4135-1VTN-P-Art-Nouveau-Cabinet-Pull
    • Skupina výrobkůCabinetry
    • Skupina produktůHardware
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Název UNSPSCHardware and fittings
    • Kód UNSPSC401417
    • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Číslo OmniClass23-21 23 17 11
    • Název OmniClassResidential Cabinet

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké