Publikovat produkty
Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull
Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull
Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull
Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull
    Berenson

    Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull

    The Forte Collection brings you a wide range of finishes and sizes, making it more versatile. This Verona Bronze appliance pull features a classic rounded shape complemented by a pattern of rings artfully framed around the center. The Forte Collection offers appliance pulls in four transitional finishes. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Length: 19in. 

      Collection: Forte 

      Width: 1 1/8in. 

      Finish: Verona Bronze 

      Height/Projection: 2 1/12in. 

      Product Type: Appliance Pull 

      Base: 1in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 10-24 

      Center to Center: 18in. 

      Style: Transitional 

      Item Weight: 2.55 lbs per PC

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBerenson-8298-1VB-P-Forte-Cabinet-Hardware-Pull
    • Skupina výrobkůCabinetry
    • Skupina produktůHardware
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Název UNSPSCHardware and fittings
    • Kód UNSPSC401417
    • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Číslo OmniClass23-21 23 17 11
    • Název OmniClassResidential Cabinet

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké