The EASYtop CUT screw is a particle board screw and comes in several variants:
Countersunk head with milling ribs, steel, zinc-plated
4 mm Ø Head: 8 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 40mm-70mm
4,5 mm Ø Head: 9 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 45mm-80mm
5 mm Ø Head: 10 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 40mm-120mm
5 mm Ø Head: 10 mm Screw Drive: TX25 Total length range: 40mm-120mm
6 mm Ø Head: 12 mm Screw Drive: TX30 Total length range: 60mm-180mm
Dostupnost regionu
| Evropa |
|---|
Albánie |
Andorra |
Belgie |
Bělorusko |
Bosna a Hercegovina |
Bulharsko |
Černá Hora |
Česká republika |
Chorvatsko |
Dánsko |
Estonsko |
Faerské ostrovy |
Finsko |
Francie |
Gibraltar |
Guernsey |
Itálie |
Jan Mayen |
Jersey |
Kypr |
Lichtenštejnsko |
Litva |
Lotyšsko |
Lucembursko |
Maďarsko |
Malta |
Moldavsko |
Monako |
Německo |
Nizozemsko |
Norsko |
Polsko |
Portugalsko |
Rakousko |
Řecko |
Rumunsko |
San Marino |
Severní Makedonie |
Slovensko |
Slovinsko |
Španělsko |
Srbsko |
Švédsko |
Švýcarsko |
Ukrajina |
Vatikán |