Publikovat produkty
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain

    FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain

    For mounting heights to 16' (insect control).

    Available in single lengths from 3 ½’ to 12'. Designed specifically for chemical-free insect control at shipping and receiving doors, this durable, all welded construction air curtain mounts outside, above the opening, to maximize its effectiveness."
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaberner-fly16
    • Skupina výrobkůAir Curtains
    • Skupina produktůIndustrial Air Curtains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)33
    • Hloubka (palce)30
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Kód UNSPSC4010
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Popis Uniclass 2015Air curtains
    • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Číslo OmniClass23-33 31 11
    • Název OmniClassAir Curtains