Publikovat produkty
IBC30 - Ambient - Industrial Belt Drive 30 Air Curtain
IBC30 - Ambient - Industrial Belt Drive 30 Air Curtain

    IBC30 - Ambient - Industrial Belt Drive 30 Air Curtain

    For mounting heights to 30' (environmental separation) and 28' (insect control).

    Available in single lengths from 8' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated aluminized steel exterior and removable lower section for simplified access to internal components.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    Specifikace
    • AMBIENT

      • 39″ high x 30″ deep
      • Single-speed T.E.F.C. motor — belt drive
      • Gray powder-coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Split cabinet construction for fan assembly removal
      • Removable access panels
      • Top mounting only
      • High-efficiency Pro-V Nozzle
      • Motor location top right (optional: top left, front left or front right)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaberner-ibc30
    • Skupina výrobkůAir Curtains
    • Skupina produktůIndustrial Air Curtains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)39
    • Hloubka (palce)30
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Kód UNSPSC4010
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Popis Uniclass 2015Air curtains
    • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Číslo OmniClass23-33 31 11
    • Název OmniClassAir Curtains