Publikovat produkty
BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates

Manufactured in the USA

Single swing gates with Securifor 4D infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabetafence-securifor4D-swing-gates
  • Skupina výrobkůSwing Gates
  • Skupina produktůUS gates
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel uhlíková
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Brány