Publikovat produkty
BETAFENCE Creazen Double Gates
BETAFENCE Creazen Double Gates
BETAFENCE Creazen Double Gates
BETAFENCE Creazen Double Gates
    Betafence

    BETAFENCE Creazen Double Gates

    Manufactured in Europe

    CREAZEN SWING GATE
    Attractive design and high quality

    The CreaZen® infill is available as single and double swing gates. It fits harmoniously with the same fencing residential.

    Features:
    - Design is in perfect harmony with the CreaZen® panels
    - Rigid and qualitative construction
    - With aesthetic and high-quality stainless steel accessories
    - Universal 180° opening

    Double Gates:
    Width: 4000 mm,
    Height: 1000, 1200, 1500, 1700, 2000 mm
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacreazen-double-gates
    • Skupina výrobkůSwing Gates
    • Skupina produktůCreazen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Brány

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Afrika