Publikovat produkty
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Double Wire 868 Panel on 3'' Square Post


    Specifikace
    • PANELS
      Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

      Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

      POSTS

      • ASTM A500 Grade B
      • Cross section of post: 3” x 3”
      • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
      • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
      • Length of post:
        • 72” for 4’h system
        • 108” for 6’h system
        • 132” for 8’h system


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadoubewire868-with-3-square-post
    • Skupina výrobkůMetal Fence Panel
    • Skupina produktůNylofor 2D Super
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)72
    • Šířka (palce)99
    • Hloubka (palce)12
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Fences & Traffic Security
    • Klasifikace IFCZeď

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké