Publikovat produkty
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
    Béton Vicat

    Défi-Thermicat

    Défi-Thermicat is a self-consolidating and structural concrete with thermal properties enabling it to meet the requirements of the 2012 RT regulations. It is intended for all types of architectural works (collective building, hospital, school group, office ...) for the realization of the peripheral walls, balconies and loggias. Défi-Thermicat reduces thermal losses while maintaining a traditional mode of construction
    Specifikace
    • Défi-Thermicat is a ready-mixed concrete according to NF EN 206 / CN. Characteristics: - Thermal conductivity: 0.53 W / mK and 0.45 W/mK - Class of resistance: LC 25/28 and LC 30/33 - Density class: D 1.4 - Maximum particle size: Dmax 14 - Exposure class: X0, XC1 to XC4, XF1, XS1 - Consistency: SF1 to SF3 - Handling time:> 90 min
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotathermicat
    • Skupina výrobkůDéfiPerf
    • Skupina produktůThermique
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2014-01-01
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálCement
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCConcrete and mortars
    • Kód UNSPSC301115
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16
    • Popis Uniclass 2015Concretes
    • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Číslo OmniClass23-13 15 11
    • Název OmniClassConcretes
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie