Publikovat produkty
Terasový štěrbinový žlab BG-FLEX TE
Terasový štěrbinový žlab BG-FLEX TE
Terasový štěrbinový žlab BG-FLEX TE

    Terasový štěrbinový žlab BG-FLEX TE

    Terasový štěrbinový žlab BG-TE se používá především k odvodnění teras a zahrad. Perforovaná verze tohoto žlabu umožňuje odvodnění na dvou úrovních – povrchové krytiny a spodní základové desky. Úzký štěrbinový otvor poskytuje nenápadný vzhled a účinně odvádí vodu do žlabového tělesa pod ním. Doporučuje se použití volitelných štěrbinových vložek, které zabraňují vniknutí nečistot do žlabu, a provedení odolné vůči podpatkům zajišťuje vyšší bezpečnost. Verze žlabu s proměnnou výškou umožňuje flexibilní přizpůsobení výškovým a spádovým rozdílům.

    Specifikace
    • Systém BG-FA TE 18. Délka: 1000 mm. Celková šířka: 100 mm. Nominální šířka: SW 18 mm. Spád: se spádem nebo bez spádu. Celková výška žlabu: 100 mm. Hmotnost bez roštu: žlab 100 cca 3 kg, žlab cca 3,7 kg.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabgflex_te_teraceslotchannel
    • Skupina výrobkůDrainage systems
    • Skupina produktůterace slot channel
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-04-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály