Publikovat produkty
Žlaby pro vysoká zatížení BG-CLASSIC BGZ-S NW 500
Žlaby pro vysoká zatížení BG-CLASSIC BGZ-S NW 500

    Žlaby pro vysoká zatížení BG-CLASSIC BGZ-S NW 500

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)

    Pro plochy, které musí odolávat vysokému zatížení: vysoká zatěžovací třída až F900; vhodné pro asfaltové povrchy; žlab s litinovou hranou vsazenou do betonu v profilu Z; rošty lze přišroubovat až osmkrát na metr; příslušenství lze kdykoli vyměnit.

    Specifikace
    • Oblasti použití: železniční stanice, nástupiště, kontejnerový terminál, příjezdová cesta pro hasiče, letiště (pozemní část), pěší zóny, průmysl, skladovací plocha, polní/lesní cesty, logistická plocha, parkovací plocha (nákladní vozidla), parkovací plocha (osobní vozidla), zámková dlažba, odpočívka, těžký provoz, garáž.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaclassic_bgzs-nw500
    • Skupina výrobkůDrainage systems
    • Skupina produktůconcrete drainage systems
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-09-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)625
    • Šířka (mm)620
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)360
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Klasifikace IFCObjekt

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika