Publikovat produkty
BG-FILCOTEN one NW 150
BG-FILCOTEN one NW 150
BG-FILCOTEN one NW 150

    BG-FILCOTEN one NW 150

    Revoluční monolitický žlabový systém BG-FILCOTEN one s integrovaným litinovým roštem FILCOTEN HPC. Maximální životnost, zatěžovací třída až F900. Vtokové otvory v jedinečném designu S-Line zajišťují výjimečný odtokový výkon.

    Specifikace
    • Oblasti použití: dálnice, silnice I. třídy, kontejnerový terminál, odvodnění vozovky, příjezdová cesta pro hasiče, letiště (letištní plocha), letiště (pozemní část), přístav, průmysl, silnice II. třídy, skladovací plocha, venkovská silnice, logistická plocha, parkovací plocha (nákladní vozidla), odpočívka, závodní okruh, těžký provoz, garáž.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafilcoten_one-nw150
    • Skupina výrobkůDrainage systems
    • Skupina produktůconcrete drainage systems
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-09-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)210
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)76.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Klasifikace IFCObjekt

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika