Publikovat produkty
Žlaby vyrobené z vysokovýkonného betonu BG-FILCOTEN pro NW 300
Žlaby vyrobené z vysokovýkonného betonu BG-FILCOTEN pro NW 300
Žlaby vyrobené z vysokovýkonného betonu BG-FILCOTEN pro NW 300
Žlaby vyrobené z vysokovýkonného betonu BG-FILCOTEN pro NW 300

    Žlaby vyrobené z vysokovýkonného betonu BG-FILCOTEN pro NW 300

    Žlabový systém BG-FILCOTEN pro nedělá kompromisy v kvalitě ani odolnosti. Je stabilní, a přitom lehký, lze jej přizpůsobit vašim potřebám a unese zatížení až do třídy E 600 (dle EN 1433). Žlaby BG-FILCOTEN pro jsou k dispozici také v mini verzi s nižší celkovou stavební výškou.

    Specifikace
    • Oblasti použití: nástupiště, odvodnění vozovky, příjezdová cesta pro hasiče, pěší zóny, vjezd do garáže, příjezdová cesta, skladovací plocha, venkovská silnice, parkovací plocha (nákladní vozidla), parkovací plocha (osobní vozidla), zámková dlažba, odpočívka, sportovní areál, garáž.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafilcoten_pro-nw300
    • Skupina výrobkůDrainage systems
    • Skupina produktůconcrete drainage systems
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-05-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)360
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)80
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Klasifikace IFCObjekt

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika