Publikovat produkty
Bodové odvodnění BG-FILCOTEN spot dvorní vpust NW 300/300
Bodové odvodnění BG-FILCOTEN spot dvorní vpust NW 300/300
Bodové odvodnění BG-FILCOTEN spot dvorní vpust NW 300/300
Bodové odvodnění BG-FILCOTEN spot dvorní vpust NW 300/300
Bodové odvodnění BG-FILCOTEN spot dvorní vpust NW 300/300
Bodové odvodnění BG-FILCOTEN spot dvorní vpust NW 300/300
Bodové odvodnění BG-FILCOTEN spot dvorní vpust NW 300/300

    Bodové odvodnění BG-FILCOTEN spot dvorní vpust NW 300/300

    BG-FILCOTEN spot je první bodový odvodňovací prvek v rodině FILCOTEN. Spojuje v sobě všechny přednosti našeho prémiového materiálu. Díky své stabilní a lehké konstrukci je perfektně vhodný pro použití kolem domu a zahrady a zajišťuje efektivní odvodnění.

    Specifikace
    • Technické údaje. Zatěžovací třída: B 125, pojízdné vozidly. Materiál žlabu: FILCOTEN HPC. Délka: 300 mm. Šířka: 300 mm. Výška na konci žlabu: 419–450 mm. Oblasti použití: venkovní plochy, vjezdy do garáží, parkovací plochy a zahradní úpravy.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafilcoten_spot
    • Skupina výrobkůDrainage systems
    • Skupina produktůconcrete drainage systems
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-04-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)419
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)21.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály