Publikovat produkty
Odvodňovací systém z vysoce výkonného betonu BG-FILCOTEN tec NW 200
Odvodňovací systém z vysoce výkonného betonu BG-FILCOTEN tec NW 200

    Odvodňovací systém z vysoce výkonného betonu BG-FILCOTEN tec NW 200

    Žlabový systém FILCOTEN tec nabízí vynikající vlastnosti materiálu FILCOTEN HPC (vysoce výkonný beton) a doplňuje je o další bezpečnostní aspekty. Kotvící žebra na bocích žlabu zajišťují pevné uchycení v betonovém loži. Speciální konstrukce hran z pozinkované oceli umožňuje snadné a bezpečné zajištění krytů. Přilehlé plochy povrchu lze optimálně napojit na hranu žlabu. Žlabový systém je zatížitelný až do třídy C 250 (dle EN 1433).

    Specifikace
    • Technické údaje. Zatěžovací třída: C 250. Materiál žlabu: FILCOTEN HPC. Délka: 500 mm, 1000 mm. Šířka: 230 mm. Výška: 195–245 mm. Oblasti použití: optimální pro instalaci v pěších zónách, parcích, sportovních a rekreačních zařízeních, na parkovištích a podobných plochách.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafilcoten_tec-nw200
    • Skupina výrobkůDrainage systems
    • Skupina produktůconcrete drainage systems
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-09-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)245
    • Šířka (mm)230
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)34
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika