Publikovat produkty
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
    Biamp

    CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White

    The CM3T is a stylish small built-in 70 / 100 Volt loudspeaker. Thanks to its halogen-spot size, it can be integrated into any interior style. It is ideal for speech and background music in quiet areas, toilets, and cloakrooms.

    The speaker has a full metal frame and a coated dual paper cone for the lowest distortion and increased resistance against moisture.

    Additionally, the CM3T is easy to install thanks to its simple, quick mounting system (2 spring clamps).

    Specifikace
    • Keywords: cm3t, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, 70/100 volt, quiet area, toilet, cloakroom, background music, interior,

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacm3t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Skupina výrobkůCommercial Loudspeakers
    • Skupina produktůCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers