Publikovat produkty
DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8
Biamp

DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8

DIMIC12S is an extension unit for the DIMIC12 digital paging station. Per DIMIC12 you can connect up to 7 DIMIC12S expansion units allowing a total of 96 programmable buttons available. When the DIMIC12S is used with AUDIOCONTROL12.8 you can allocate buttons to perform actions like opening a door, controlling a sound source, ring a bell or even start a series of commands. The DIMIC12S has 12 free configurable selection buttons and status LEDs.

Specifikace
  • Keywords: dimic12s, extension, extension unit, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x dimic12s, configurable,

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadimic12s_commercial-audio-microphone
  • Skupina výrobkůCommercial Audio
  • Skupina produktůCommercial Audio Microphones
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
  • Kód ETIMEC000070
  • Název ETIMMicrophone
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Popis Uniclass 2015Paging microphones
  • Kód CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Název OmniClassMicrophones