Publikovat produkty
EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W
Biamp

EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W

The EN-H15 is a powerful horn speaker made of UV and impact resistant ABS (RAL 7035 equivalent), (UL94V0), equipped with a compression driver and a multi tap 100-volt transformer, all certified according EN 54-24. The IP66 makes it the ideal choice for industrial applications.

The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block, junction box, thermal fuse and stainless installation bracket. The unit can be used as low impedance speaker by setting the power selector switch to the 20 ohms position. In the 100-volt position 1.87, 3.75, 7.5 & 15 watts can be selected.

Specifikace
  • Keywords: en-h15-g, en-h15g, enh15, enh15-g, h15-g, enh15g,en-h15, en h15, h15, horn, speaker, en54-24, certified, indoor, outdoor, industrial, ip66,

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-h15_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Skupina výrobkůCommercial Loudspeakers
  • Skupina produktůCommercial Loudspeakers En54 24
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers