Publikovat produkty
MA120 120W Mixing Amplifier
MA120 120W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA120 120W Mixing Amplifier

    The revolutionary MA120 mixing amplifier offers the end-user an unseen cutting-edge design and ease-of-use. The ground-breaking intuitive front panel is clear and easy to use without any unnecessary bells and whistles. The volume control rotary on the front panel is prominent, illuminated, bigger and put in the forefront while the mic volume control is smaller and recessed.

    This class-d mixing power amplifier offers 120 watts in 70 or 100 volt mode and comes with three mic inputs balanced, along with four stereo line, mono summed inputs.

    Specifikace
    • Keywords: mixing amplifier, amplifier, ma120, ma, apart ma120, apart, mixing power amp, class-d, class d, 120 watt, 120watt, 120w,

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotama120_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Skupina výrobkůCommercial Audio
    • Skupina produktůCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Popis Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 23 11
    • Název OmniClassStereo Amplifiers