Publikovat produkty
MA240 240W Mixing Amplifier
MA240 240W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA240 240W Mixing Amplifier

    The revolutionary 19” MA240 mixing amplifier offers 240 watts in 70- or 100-volt mode and comes with 2 mic/line input and 4 stereo line, mono summed inputs. On the rear you can find smart left-to-right 4 level priority system for audio routing, an emergency input, paging mic with chime and a 24VDC override output.

    Specifikace
    • Keywords: ma240, amplifier, mixing amp, mix amp, mixing amplifier, mix amplifier, 1 zone, 240 watt, 70 volt, 100 volt, 1 zone, dedicated priority output, separate volume control, separate zone volume, independent source, source selection, multi-source, zone system, balanced input, preset paging, multiple priority levels, mic input, line input,

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotama240_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Skupina výrobkůCommercial Audio
    • Skupina produktůCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Popis Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 23 11
    • Název OmniClassStereo Amplifiers