Publikovat produkty
MA60 60W Mixing Amplifier
MA60 60W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA60 60W Mixing Amplifier

    The compact 9.5” MA60 mixing amplifier has an unseen intuitive user-friendly interface and groundbreaking logical rear panel. The unit comes with 1 mic/line input and 2 stereo line, mono summed inputs. On the rear you can find smart left-to-right 4 level priority system for audio routing, an emergency input, paging mic with chime and a 24VDC override output. The design of the MA60 is a true redefinition of the mixing amplifier that goes back to the basics.

    Specifikace
    • Keywords: ma60, half rack, half-rack, mixing amp, 60w, 60watt, 60 watt, 100volt, 100 volt, compact, mixing amplifier, 1 mic, 1 mic input, 2 stereo line input, 4 level priority system, 4-level priority system,

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotama60_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Skupina výrobkůCommercial Audio
    • Skupina produktůCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Popis Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 23 11
    • Název OmniClassStereo Amplifiers