Publikovat produkty
MICPAT-D All Call Dynamic Paging Microphone
Biamp

MICPAT-D All Call Dynamic Paging Microphone

The MICPAT-D is an all call dynamic paging microphone. It has a flexible stem and a high quality unidirectional dynamic microphone capsule. The paging microphone is intended for making calls to all zones. The microphone has a stable aluminum base, equipped with a toggle switch that allows Talk - Off - Continuous talk. MICPAT-D comes with 3m cable and a DIN5 connector.

Specifikace
  • Keywords: apart, micpat, macpat-d, micpatd, apart micpat-d, apart micpatd, apart micpat

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamicpat-d_commercial-audio-microphone
  • Skupina výrobkůCommercial Audio
  • Skupina produktůCommercial Audio Microphones
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Kód ETIMEC000070
  • Název ETIMMicrophone
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Popis Uniclass 2015Paging microphones
  • Kód CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Název OmniClassMicrophones