Publikovat produkty
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black

    The OVO3T is a 3' small design two-way loudspeaker and is one of the most popular models of the OVO-series.

    The Quick-Fit cable clamps ensure quick and easy mounting, and the OVO3T speakers can be painted in any color.

    The speaker functions in 100 volt as well as in 16 ohms low impedance. The included bracket allows flexible positioning, while the sturdy ABS plastic housing guarantees years of trouble free musical enjoyment.

    Specifikace
    • Keywords: ovo3t, ovo 3t, ovo, ovo3t-bl, ovo3t-w, 3', 3 inch, small design, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, angles, hide,

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaovo3t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Skupina výrobkůCommercial Loudspeakers
    • Skupina produktůCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers