Publikovat produkty
R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker

The R.35-3896, housed in the same size enclosure as the 10-inch R.35COAX, is a triaxial 8-inch Carbon Ring Cone loudspeaker featuring Community’s exclusive MultiSource Waveguide™ technology which adeptly integrates the output from dual midrange compression drivers and a 1-inch exit HF compression driver into a single coherent source. Fully passive, it is voiced for flat musical reproduction without EQ and delivers class-leading SPL levels for a loudspeaker of its size.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Specifikace
  • Keywords: ultra-compact horn-loaded triaxial three-way, r.353896, r.35 3896, r353896, r 35 3896, r35, r.35, 3896, r-353896, r-35 3896

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotar-35-3896_community-point-source
  • Skupina výrobkůCommunity
  • Skupina produktůCommunity Point Source
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers