Publikovat produkty
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
    Biamp

    REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled

    REVAMP4100 is a professional digital 4-channel amplifier with high power Class-D power amplifier modules inside. The unit has extended speaker and amp protection circuits inside for DC protect, over current protect, over temperature protect and protection against input overload.

    The REVAMP4100 amplifier has 4 individual amplifier channels but can be bridged into 2 stereo channels.

    Specifikace
    • Keywords: revamp4100, revamp 4100, 4100, rev amp, 4-channel, 4 channel, class-d, class d, quad digital amplifier, quad amp, convection, no fan, noiseless, 2 stereo channels,

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarevamp4100_commercial-audio-power-amplifier
    • Skupina výrobkůCommercial Audio
    • Skupina produktůCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Popis Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 23 11
    • Název OmniClassStereo Amplifiers