Publikovat produkty
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
    Biamp

    REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W

    This 8-channel bridgeable power amplifier is probably the most versatile class-D amplifier in the range. Combined with a pre-amplifier or matrix the REVAMP8250 can be used to create 8 zones in mono, 4 zones in stereo, even 4 bridged mono or 2 bridged stereo systems can be created. The amplifier has an intelligent variable speed cooling fan built-in to keep the unit cool. When installing the REVAMP8250, a handy input overload LED indicator on the rear and amplifier clip indicator on the front will guarantee a fast and hassle-free installation. 

    Specifikace
    • Keywords: revamp8250, revamp 8250, 8250, bridgeable, power amp, power amplifier, class-d, class d, 8 channel, 8-channel, 8x250w, 8x250 watts, 8 zones, 4 zones, stereo zones, cooling fan, amplifier, audio, sound, switching mode power supply, 8 outputs, 8 inputs,

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarevamp8250_commercial-audio-power-amplifier
    • Skupina výrobkůCommercial Audio
    • Skupina produktůCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Popis Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 23 11
    • Název OmniClassStereo Amplifiers