Publikovat produkty
Vocia® VA-4030e Amplifier
Vocia® VA-4030e Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-4030e Amplifier

    The VA-4030e has local analog inputs, a dual power supply, and is EN 54-16 certified.
    Specifikace
      • Local background source support with single mic/line analog audio input for each channel (gain-adjustable, switchable phantom power)
      • Dual power supply:
        • AC Mains
        • Single or Dual 24V DC inputs
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, vocia, vocia va-4030e, vocia va4030e, vocia va 4030e, va-4030e, va 4030e, va4030e, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavocia-va-4030e_amplifier
    • Skupina výrobkůVocia
    • Skupina produktůAmplifiers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Popis Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 23 11
    • Název OmniClassStereo Amplifiers