Publikovat produkty
Bollard Single
Bollard Single
    BikeKeeper
    Archivovány

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    Specifikace
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabollardsingle
    • Skupina výrobkůBikeKeeper
    • Skupina produktůOutdoor furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-08-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1010
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Popis Uniclass 2015Metal bollards
    • Číslo OmniClass23-11 29 35
    • Název OmniClassBollards