Publikovat produkty
ONE SIDE 8
BikeKeeper

ONE SIDE 8

4.2 z 5 hvězdiček4.2(13 recenze)
Bicycle parking stations with frame locking. ONE SIDE 8 BK1001 4 rails / for 8 bicycles
Specifikace
  • BikeKeeper ® bicycle parking stations with frame locking provide uncompromised security for bicycles, mopeds, scooters and buggies. BikeKeeper® storage solutions help residents transfer their valuables safely into secure storage locations. When opportunities for theft are thwarted, other forms of vandalism are reduced as well. As a result, the residents will feel happier!
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoneside8
  • Skupina výrobkůBikeKeeper
  • Skupina produktůBicycle parking stations
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2016-08-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)2000
  • Hloubka (mm)850
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
  • Čistá hmotnost (kg)100
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Číslo OmniClass23-11 29 11
  • Název OmniClassBicycle Racks and Shelters