Publikovat produkty
Peek Swivel
Blå Station
Archivovány

Peek Swivel

Swivel Peek is a swivel chair with auto-return and a seat shell of formfelt, fabric laminated on the inside. Among many other locations Swivel Peek can be used in offices, meeting rooms and libraries. Peek Swivel has a big family; Peek High, Peek Low, Peek 4, Boo and Peekaboo. Because of the special characteristics of the formfelt, the seat shell of Swivel Peek is sound absorbing. Design: Stefan Borselius.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotao46h
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůPeek
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-02-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)855
  • Šířka (mm)540
  • Hloubka (mm)570
Související
  • Hlavní materiálPolyester
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings