Publikovat produkty
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
    BLUCHER

    Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110

    BFD-110 AISI Type 304 stainless steel adjustable floor drain with 8in. x 8in.(200mm x 200mm) top, membrane clamping flange, and a 1/8in.(3mm) grating. Model options include Square or Round (-R) top, and Bottom or Side Outlet (SO) in 3 or 4" sizes.

    Specifikace
    • US Order # / Description

      BFD-113 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-113-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota6995
    • Skupina výrobkůDrain
    • Skupina produktůAdjustable Floor Drains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-19
    • Číslo vydání2
    Související
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Kód ETIMEG015130
    • Název ETIMDrains
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 27 00
    • Název OmniClassFloor Drains

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika