Publikovat produkty
8 Inch Square Adjustable Floor Drain with Membrane Clamp - BFD-1100-M-LR Floor Drain
BLUCHER

8 Inch Square Adjustable Floor Drain with Membrane Clamp - BFD-1100-M-LR Floor Drain

BFD-110 AISI Type 304 stainless steel adjustable floor drain with 8in. x 8in.(200mm x 200mm) top, membrane clamping flange, and a 1/8in.(3mm) grating. Model options include Square or Round (-R) top, and Bottom or Side Outlet (SO) in 3 or 4" sizes.

Specifikace
  • US Order # / Description

    BFD-113 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

    BFD-114 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

    BFD-113-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

    BFD-114-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

    BFD-113-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

    BFD-114-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

    BFD-113-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

    BFD-114-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBFD-1100-M-LR-Floor-Drain
  • Skupina výrobkůDrain
  • Skupina produktůAdjustable Floor Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika