Publikovat produkty
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
    BLUCHER

    On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320

    BFD-320 AISI Type 304 stainless steel sanitary floor drain with 8in. x 8in.(200mm x 200mm) square top, and a 1/8in.(3mm) grating. Model options include a Side Outlet (SO) in 3 or 4” sizes.


    Specifikace
    • US Order # / Description

      BFD-323 / 8”(200) Sq. Top – Sanitary FD – 3”(75) BO

      BFD-324 / 8”(200) Sq. Top – Sanitary FD – 4”(110) BO

      BFD-323-SO / 8"(200) Sq. Top - Sanitary FD - 3"(75) SO

      BFD-324-SO / 8"(200) Sq. Top - Sanitary FD - 4"(110) SO

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7020
    • Skupina výrobkůPlumbing
    • Skupina produktůWaste Water Drains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-19
    • Číslo vydání2
    Související
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Kód ETIMEG015130
    • Název ETIMDrains
    • Číslo OmniClass23-31 27 00
    • Název OmniClassFloor Drains

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika