Publikovat produkty
 SCH 40S Long Radius P-Trap with BLUCHER Hub and Spigot
BLUCHER

SCH 40S Long Radius P-Trap with BLUCHER Hub and Spigot

BLÜCHER PT-XL SCH 40S long radius P-Trap AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, SCH 40S elbows with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All pipe to be treated with pickling and passivation finish process.

Specifikace
  • Features

    • Delivers heavy duty solution for stainless steel water traps

    • Pipe treated with pickling and passivation finish process

    • SCH 40S long radius P-Trap

    • AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system

    • SCH 40S elbows with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasch-40s-long-radius-p-trap-with-blucher-hub-and-spigot
  • Skupina výrobkůPipe Accessories
  • Skupina produktůTraps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika