Publikovat produkty
Toilet Penetrations for Vacuum System with Welding Sleeve
BLUCHER

Toilet Penetrations for Vacuum System with Welding Sleeve

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

Specifikace
  • Size(s): 
    1 1/2 - 2 in. (40 - 50mm)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaToilet-Penetrations-for-Vacuum-System-with-Welding-Sleeve
  • Skupina výrobkůMarine Fittings
  • Skupina produktůDeck Penetrations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika
Ålandy
Spojené arabské emiráty
Anguilla
Albánie
Antigua a Barbuda
Andorra
Aruba
Belgie
Bahamy
Bělorusko
Barbados
Bosna a Hercegovina
Belize
Bulharsko
Bermudské ostrovy
Černá Hora
Britské Panenské ostrovy
Česká republika
Curaçao
Chorvatsko
Dominika
Dánsko
Dominikánská republika
Estonsko
Gaudeloupe
Faerské ostrovy
Grenada
Finsko
Grónsko
Francie
Guatemala
Gibraltar
Haiti
Guernsey
Honduras
Irsko
Jamajka
Island
Kajmanské ostrovy
Itálie
Kanada
Jan Mayen
Karibské Nizozemsko
Jersey
Kostarika
Kypr
Kuba
Lichtenštejnsko
Martinik
Litva
Mexiko
Lotyšsko
Montserrat
Lucembursko
Nikaragua
Maďarsko
ostrovy Turks a Caicos
Malta
Panama
Moldavsko
Pannenske Ostrovy
Monako
Portoriko
Německo
Saint-Pierre a Miquelon
Nizozemsko
Salvador
Norsko
Spojené státy americké
ostrov Man
Svatá Lucie
Polsko
Svatý Bartoloměj
Portugalsko
Svatý Kryštof a Nevis
Rakousko
Svatý Martin
Řecko
Svatý Martin
Rumunsko
Svatý Vincenc a Grenadiny
Rusko
Trinidad a Tobago
San Marino
Severní Makedonie
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Srbsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie