Publikovat produkty
90 Degree 1/4 Bend - B-90-316
BLUCHER

90 Degree 1/4 Bend - B-90-316

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotab-90-316
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůPipework Access Fittings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika