Publikovat produkty
BFD-570-SO - 12 Inch HygienicPro Floor Drains with Side Outlet
BLUCHER

BFD-570-SO - 12 Inch HygienicPro Floor Drains with Side Outlet

HygienicPro® BFD-570-SO AISI Type 304 stainless steel processing drain with smooth interior, 12"(300) round top, AISI CF-8 cast grating, and side outlet.

Specifikace
  • Features

    • Eliminates unsanitary water ponding with a sloped and radius design

    • Provides durable and chemical-resistant solution for heavily cleaned areas

    • Maintains sanitary surface with high-quality stainless-steel construction

    • Reduces installation time with patented epoxy infill and provided construction cover

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabfd-570-so
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůFloor & Area Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika