Publikovat produkty
BFD-580 - Heavy-Duty 12 Inch HygienicPro Round Top Sanitary Floor Drain with Bottom Outlet
BLUCHER

BFD-580 - Heavy-Duty 12 Inch HygienicPro Round Top Sanitary Floor Drain with Bottom Outlet

BLÜCHER Heavy-Duty HygienicPro® BFD-580 AISI Type 304, cast stainless steel sanitary floor drain with 12” round top, standard grating, and bottom outlet. Model options include 4” and 6” outlet sizes.

Specifikace
  • Features

    • Eliminates unsanitary water ponding with a sloped and radius design

    • Provides durable and chemical-resistant solution for heavily cleaned areas

    • Maintains sanitary surface with high-quality stainless-steel construction

    • Reduces installation time with patented epoxy infill and provided construction cover

    US Order # / Description

    BFD-584 / 12"(305) Round Top - 4"(110) Pipe - BO - 10 7/8"(276) H

    BFD-586 / 12"(305) Round Top - 6"(160) Pipe - BO - 10 7/8"(276) H

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabfd-580
  • Skupina výrobkůDrain
  • Skupina produktůSanitary Floor Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-02-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika