Publikovat produkty
DC-316 Double Coupling
BLUCHER

DC-316 Double Coupling

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadc316
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůWaste Water Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCFluid coupling
  • Kód UNSPSC26111907
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 06
  • Název CSI MasterFormat 2014Couplings, Adapters, and Specials for Process Piping
  • Číslo OmniClass23-27 49 00
  • Název OmniClassPipe Couplings
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika