Publikovat produkty
P-Trap with Coupling and Drain Plug (525.050.050 S)
BLUCHER

P-Trap with Coupling and Drain Plug (525.050.050 S)

P-TRAP WITH COUPLING AND DRAIN PLUG

-Diameter: Ø2"/50mm
-Water seal height = 74mm
-Stainless steel: AISI316L/EN1.4404

Specifikace
  • Product Specification

    Field of ApplicationDomestic|Industrial
    Length (mm)206
    MaterialAISI 316L
    Material (EN)EN 1.4404
    Outlet dia. (Inch)2
    Outlet Diameter (mm)50
    Water Seal Height (mm)76
    Weight (kg)0,88
    Weight (lbs)1,94
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotap-trap-with-coupling-and-drain-plug-525-050-050-S
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůWater Traps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 37 00
  • Název OmniClassLiquid Traps

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika