Publikovat produkty
Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)
BLUCHER

Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)

BTV6 Series AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain with surface membrane clamp for vinyl flooring, 6in.(160mm) wide with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaseriesbtv6
  • Skupina výrobkůChannel
  • Skupina produktůTrench Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika