Publikovat produkty
Two-Part Trap
BLUCHER

Two-Part Trap

Two-Part Trap for Marine Drains

Specifikace
  • Size(s): 
    4 1/4 in. (108 mm)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatwo-part-trap
  • Skupina výrobkůMarine Drains
  • Skupina produktůWater Traps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika